Produits hors route > 750 HP
Segments pris en charge :
- Industriel
- Marine
- Rail
- Huile et gaz
Conçu pour durer dans des conditions d'utilisation difficiles, le système de réduction catalytique sélective à haute puissance de traction se distingue par un encombrement réduit, ainsi que par des catalyseurs, des commandes et des capacités de dosage optimisés pour faciliter l'intégration des équipements. Sa conception modulaire s'adapte à la plupart des applications mobiles à haute puissance de traction. Elle aide les clients dans le domaine des applications mobiles hors route, les locomotives, la production d'énergie ainsi que les applications ferroviaires et marines à respecter la réglementation de la catégorie 4 finale.
Avantages:
- Multiples orientations d'installation, ce qui facilite l'intégration et l'assemblage pour les fabricants d'équipement
- Possibilités de montage flexibles grâce au positionnement horizontal, vertical et droit
- Comparable aux réclamations précédentes de l’espace silencieux de catégorie 2, réduisant ainsi les coûts d’intégration des clients.
- Tire parti de l’expertise de Cummins en technologie catalytique et de son expérience éprouvée dans les applications de véhicules commerciaux dans le monde entier pour offrir un système de réduction catalytique sélective optimisé pour le marché de la puissance élevée