Fréquence
| Cotée pour | kW | kVa |
|---|---|---|
| De base | 210 - 270 | 263 - 338 |
| D'urgence | 230 - 300 | 288 - 375 |
Certification
Disponibilité des produits
Applications
Moteur lourd – Le moteur diesel industriel QSL9 robuste à 4 cycles de Cummins procure une puissance fiable, une expérience à faibles émissions et une réponse rapide aux changements de charge
Alternateur - Plusieurs tailles d'alternateur offrent une capacité de démarrage sélectionnable avec des enroulements à pas 2/3 à faible réactance, une faible distorsion de la forme d'onde avec des charges non linéaires et une capacité d'élimination des défauts en cas de courts-circuits
Système de commande - La commande électronique PowerCommand® 2.3 est un équipement de série qui permet d'intégrer, de surveiller et de contrôler l'ensemble du système du groupe électrogène
Caractéristiques et avantages
- Moteur - Moteur Cummins de grosse cylindrée - Le moteur diesel industriel robuste à 4 cycles procure une puissance fiable, une expérience à faibles émissions et une réponse rapide aux changements de charge
- Alternateur - Plusieurs tailles d'alternateur offrent une capacité de démarrage sélectionnable avec des enroulements à pas 2/3 à faible réactance, une faible distorsion de la forme d'onde avec des charges non linéaires et une capacité d'élimination des défauts en cas de courts-circuits
- Commande - La commande électronique PowerCommand® 2.3 est un équipement de série et permet une intégration complète du système d'ensemble de génératrice, y compris le démarrage/l'arrêt à distance automatique, la régulation précise de la fréquence et de la tension, l'affichage des alarmes et des messages d'état, la mesure de sortie, l'arrêt automatique à la détection des défauts et la conformité NFPA 110 niveau 1. La commande PowerCommand® 3.3 est également disponible en option (pour la série DQDAx)
- Avec boîtier et sans - Des boîtiers à atténuation sonore et protecteurs contre les intempéries sont disponibles en option
- Réservoir de carburant - Réservoirs de carburant en sous-fondation à double paroi
- Conformité en matière d’émissions - US EPA T3
- Levage et logistique - DSHAD : 1469 kg (3238 lb), DQDAx : 2234 kg (4926 lb)-2370 kg (5225 lb)
- Atténuation du bruit - Des boîtiers de protection contre les intempéries et d’atténuation du bruit sont disponibles en option; 73-78 dB(A)
- Peinture - Vert
- Batterie - 1500 ampères minimum à température ambiante de -18 °C (0 °F) (DHSAD). 750 ampères minimum à température ambiante de -18 °C (-0,4 °F) et plus (DQDAx)
- Chargeur de batterie - 100 ampères (DSHAD), 70 ampères (DQDAx)
- Fiabilité Cummins - Garantie complète et réseau mondial de distributeurs