QSL9-G7 pour location

Fréquence

50, 60, 50/60, Dual Hz
Cotée pour kW kVa
De base 240 - 270 300 - 338
D'urgence 264 - 300 330 - 375
En continu 199 249

Certification

EPA Tier 3

Disponibilité des produits

Amérique latine

Applications

Génératrices de location
QSL9-G7

Le groupe électrogène de location de Cummins® est un système de production d'électricité entièrement unifié offrant des performances, une fiabilité et une polyvalence optimales pour les applications stationnaires d'alimentation de secours et d'alimentation principale.

Caractéristiques et avantages

Moteur au diesel Cummins – Performance robuste. Les commandes électroniques à pleine autorité du moteur se conjuguent au circuit d’alimentation haute pression à rampe commune, à la conception à 24 soupapes et aux injecteurs centrés. Le moteur assure également d'excellentes économies de carburant et un meilleur démarrage à froid, en plus d'être 50 % plus silencieux que ses prédécesseurs.

Alternateur – Roulement unique sans balai, champ tournant, quatre pôles, imprégnation sous vide. Isolation de classe H, protection IP23. Système de refroidissement IC 01. Enroulement de l'amortisseur entièrement interconnecté. Excitatrice CA et redresseur tournant. Enroulement du stator recouvert d'époxy. Rotor et excitatrice imprégnés de résine polyester adaptée aux climats tropicaux, résistants au pétrole et aux acides. Enroulement à 2/3 pas de faible réactance, faible distorsion de la forme d'onde avec des charges non linéaires, capacité de correction des anomalies en cas de court-circuit.

Génératrice à aimants permanents – offre un démarrage amélioré du moteur et une capacité de correction des anomalies en cas de court-circuit. 
 
Système de commande – la commande électronique PowerCommand® est un équipement de série offrant une intégration complète du système d'ensemble de génératrice comprenant le démarrage et l'arrêt à distance automatiques, la régulation de tension et de fréquence précise, l'affichage de messages d'alarme et de statut, la protection AmpSentry™, un compteur de débit, un arrêt automatique à la détection de défaillance, la  conformité aux normes NFPA 110 de niveau 1 et des capacités de mise en parallèle. 
 
Système de refroidissement - L’ensemble de refroidissement standard assure un fonctionnement fiable jusqu’à une température ambiante de 50 °C (122 °F) au niveau de puissance électrique de base.

Caractéristiques de la location – caisson à un seul point de levage et base pour chariot à fourche. Accès interne ou externe pour le carburant. Filtre robuste ou normale. Interrupteur d'isolation de la batterie. Confinement des fuites de fluides. Connexion facile par câble avec accès extérieur au panneau. Disjoncteur motorisé (facultatif).
 
Garantie et service – s’accompagnent d’une garantie complète (1 an standard/ 2 ans en option) et d’un réseau de distribution international.

Modèle de génératrice
Fiche technique
Hz
De base kW / kVA
De secours kW / kVA
Continu kW / kVA
type de carburant
Disponibilité
modèle du moteur
puissance
cert
50
240/300
264/330
60
270/338
300/375
50/60, Double
240/300
264/330
199/249
Diesel
Amérique latine
QSL9-G5
Continu, Principal, De secours
UE, application mobile, UE, application stationnaire, EPA, application non routière (portable), EPA, application d’urgence stationnaire, EPA, application stationnaire non urgente


Cliquer ici pour accéder à notre liste de brochures.
Modèles de génératrices

Fréquence (Hz)

50/60, Double

Type de carburant

Diesel

De base

240 kW

300 kVA

D'urgence

264 kW

330 kVA