QSB5-G13, QSB5-G6
Les ensembles de génératrices Cummins sont des systèmes à réseau électrique unifié, qui offrent des performances, une fiabilité et une polyvalence optimales pour les applications stationnaires de secours.
- Moteur de grosse cylindrée - Le moteur diesel industriel Cummins QSB5 à 4 temps robuste génère une alimentation fiable avec de faibles émissions et assure une réponse rapide aux changements de charge.
- Alternateur – plusieurs tailles d'alternateur offrent un choix de capacité de démarrage, avec un enroulement à 2/3 pas de faible réactance, une faible distorsion de la forme d'onde avec des charges non linéaires et une capacité de correction des anomalies en cas de court-circuit.
- Système de commande – La commande électronique PowerCommand® 1.1 est un équipement standard qui assure l'intégration, la surveillance et le contrôle du système de l'ensemble de génératrices.
Fréquence
| Cotée pour | kW | kVa |
|---|---|---|
| De base | 45 - 113 | 56 - 141 |
| D'urgence | 50 - 125 | 63 - 156 |
Certification
Disponibilité des produits
Applications
Caractéristiques et avantages
- Moteur de grosse cylindrée - Le moteur diesel industriel à 4 temps robuste génère une alimentation fiable et assure une réponse rapide aux changements de charge.
- Alternateur - plusieurs tailles d'alternateur offrent une capacité de démarrage sélectionnable avec des enroulements à 2/3 pas de faible réactance, une faible distorsion d'ondes avec des charges non linéaires et une capacité de correction des courts-circuits.
- Commande - La commande électronique PowerCommand® 1.1 est un équipement standard, qui permet une intégration complète du système de l'ensemble de génératrices, y compris le démarrage/arrêt à distance automatique, la régulation précise de la fréquence et de la tension, l'affichage des alarmes et des messages d'état, la mesure de sortie, l'arrêt automatique à la détection d'un défaut et la conformité aux normes NFPA 110 niveau 1.
- Ouvert et fermé - Boîtiers pour l'hiver et les intempéries, niveau sonore 1 et 2
- Performance (LAT) - Température ambiante de 50 °C (122 °F)
-
Réservoir de carburant - Les réservoirs de carburant à deux parois et sous-fondation sont disponibles avec des caractéristiques en option, offrant des solutions économiques et flexibles pour répondre aux exigences approfondies du code concernant les réservoirs de diesel.
-
Conformité en matière d'émissions - US EPA T3
-
Plus petit et plus léger
-
Levage et logistique - Ouvert : 958 kg (2113 lb)-1173 kg (2586 lb), SL 2 : 1228 kg (2708 lb)-1311 kg (2891 lb)
-
Atténuation du bruit - Niveau d'atténuation du bruit 1 et 2 ; 70,3-72,2 dB(A)
-
Peinture - Grège ou Vert
-
Sous-systèmes optimisés
-
Batterie - 850 ampères par batterie à température ambiante de 0 °C (32 °F)
-
Chargeur de batterie - 100 A
-
Chauffage au liquide de refroidissement - 4 °C (40 °F) - temps froid, -18 °C (0 °F) - froid extrême
-
Facile à entretenir grâce à la fiabilité de Cummins - Garantie complète et réseau mondial de distributeurs.