Génératrice portative à deux carburants Onan P5000iDF EFI

Actuellement disponible exclusivement aux États-Unis d’Amérique.

 

Que vous ayez besoin d’alimentation pour votre VR, votre camping-car, votre événement ou votre chantier, cette génératrice portative à onduleur numérique à double carburant (essence/propane) est puissante, et isolée pour réduire les niveaux de bruit et légère pour que vous puissiez la transporter rapidement et facilement.

Fréquence

60 Hz

Certification

CARB, EPA

Disponibilité des produits

Amérique du Nord

Applications

Génératrices portatives
Génératrice portative à deux carburants Onan P5000iDF EFI
Caractéristiques techniques
  • Fonctionne à un niveau sonore aussi bas que 52 dBA
  • Faible utilisation de carburant et durées de fonctionnement plus longues que le moteur à carburateur
  • Offre des performances en haute altitude jusqu’à 13,123 pi sans kit de carburateur
  • Capteur de monoxyde de carbone avec arrêt automatique pour plus de sécurité
  • Le commutateur de sélection de carburant permet un passage facile entre les carburants à essence ou au propane
    • Gaz : 5000 watts de pointe/3900 watts de fonctionnement
    • Propane : 4500 watts de pointe/3500 watts de fonctionnement
  • Clé électronique sans fil pour démarrage à distance
  • Une prise CA 120 V 30 A (L14-30R)
  • Deux prises DDFT duplex 120 V 20 A CA (5-20R)
  • Deux ports USB de 5 V
  • Le centre de données VFT affiche : durée de fonctionnement restante, rappels d’entretien, niveau de carburant, tension, fréquence, heures de vie
  • Bouton et démarrage à distance à l’aide d’un cordon de secours
  • Chargeur de batterie
  • Moteur Cummins Onan à soupapes en tête à quatre temps EFI de 224 cm³ fiable
  • Réservoir de carburant de 3,4 gallons pour une durée de 16,8 heures à une charge de 25 % ou de 13 heures à une charge de 50 %
  • Durée de vie de 20 heures à une charge de 25 % avec réservoir de propane standard de 20 lb (4,6 gal)
  • Poignée télescopique avec roues de 5.5 po préassembées
Modèle de génératrice
Fiche technique
Hz
type de carburant
watts
durée d’exécution
P5000DF EFI
60
Gaz/GPL
5000/3900 gaz, 4500/3500 propane
16,8 heures de gaz, 20 heures de propane à 25 % de charge


Cliquer ici pour accéder à notre liste de brochures.