Fréquence
| Cotée pour | kW | kVa |
|---|---|---|
| De base | 1365 | 1706 |
| D'urgence | 1500 | 1875 |
| En continu | 1100 | 1375 |
| Centre informatique continu | 1365 | 1706 |
Disponibilité des produits
Fréquence
60
Niveaux d’émission
U.E, application mobile
U.E., application stationnaire
EPA, application non routière (portable)
EPA, application d’urgence stationnaire
EPA, application stationnaire non urgente
Modèle du moteur et type de carburant
QSK50-G5 NR2 - Diesel
Puissance
En continu
Centre informatique continu
De base
D'urgence
Type de produit
Diesel 60 Hz
Type de boîtier
Sans boîtier
kW/kVA
1000 - 2000 kW/kVA
De base
1365 kW
1706 kVA
D'urgence
1500 kW
1875 kVA
En continu
1100 kW
1375 kVA
Centre informatique continu
1365 kW
1706 kVA
Fréquence (Hz)
50
Type de carburant
Diesel
De base
1020 kW
1275 kVA
D'urgence
1120 kW
1400 kVA
Fréquence (Hz)
60
Type de carburant
Diesel
De base
1135 kW
1419 kVA
D'urgence
1250 kW
1563 kVA
Fréquence (Hz)
50
Type de carburant
Diesel
De base
1232 kW
1540 kVA
D'urgence
1360 kW
1700 kVA
Fréquence (Hz)
50
Type de carburant
Diesel
De base
1320 kW
1650 kVA
D'urgence
1460 kW
1825 kVA