Génératrices diesel standard de Cummins

Fréquence

50, 60 Hz

Certification

EPA Tier 4

Disponibilité des produits

Amérique du Nord

Applications

Commercial mobile
génératrice diesel standard à usage commercial Cummins

La série de génératrices diesel standard de Cummins est conçue pour les applications commerciales difficiles qui ne nécessitent pas un produit hébergé. Elles offrent un rapport qualité-prix exceptionnel avec des caractéristiques à la hauteur, notamment un fonctionnement souple, une efficacité de refroidissement accrue et une faible distorsion harmonique. Toutes les génératrices diesel standard fonctionnent à basse vitesse pour assurer une longue durée de vie, et peuvent être utilisées dans des applications ouvertes ou à compartiment.

Caractéristiques et avantages


Caractéristiques techniques
  • Capacité de démarrage de moteur haute performance pour les charges lourdes
  • Pompe à contrôle numérique pour une tension et une variation de fréquences minimales.
  • Capacité à pleine charge dans des conditions ambiantes à 120 °F (50 °C)*
  • Système de montage en 4 points conçu pour produire une alimentation propre et silencieuse avec de faibles vibrations
  • Boîtiers enduits de poudre et en acier inoxydable
  • La facilité d'entretien sur un côté minimise les exigences d'espace du compartiment.
  • Les nombreux emplacements d'entrée d'air offrent une installation flexible et un format compact proposant plusieurs options d'installation
  • Garantie

*Ne s'applique pas à 20 HDKDB

Modèle de génératrice
Fiche technique
Hz
tension
ampères
kVa
phase
6HDKAL-7
50
115/230
52,1/26,1
1
6HDKAL-8
50
1150/230
52,1/26,1
1
6HDKAL-5009
50
115/230
52,1/26,1
1
7.5HDKAL-1
60
120/240
62,5/31,3
1
7.5HDKAL-2
60
120/240
62,5/31,3
1
7.5HDKAL-3
60
120/240
22,6
`
3
7.5HDKAL-5
60
100/200
75/37,5
1
7.5HDKAL-5010
60
120/240
75/37,5
1
7.5HDKAL-5011
60
120/240
22,6
3
8HDKAG-11378
50
110/220
72,7/36,4
1
10HDKAG-11322
60
120/240
30,1
3
10HDKAG-11509
60
100/200
100/50
10HDKAG-61731
60
120/240
83,3/41,7
1
10HDKAG-61733
60
120/208
34,7
3
20HDKDB-01
60
120/240
167/83
1
20HDKDB-02
60
120/208
69/40
3


Cliquer ici pour accéder à notre liste de brochures.