Fréquence
60 Hz
| Cotée pour | kW | kVa |
|---|---|---|
| De base | 835 | 1044 |
| D'urgence | 925 | 1156 |
| Centre informatique continu | 835 | 1044 |
Disponibilité des produits
Afrique, Moyen-Orient, Asie-Pacifique, Inde, Amérique latine, Amérique du Nord
Fréquence
60
Niveaux d’émission
U.E, application mobile
U.E., application stationnaire
EPA, application non routière (portable)
EPA, application d’urgence stationnaire
EPA, application stationnaire non urgente
Modèle du moteur et type de carburant
QST30-G3 - Diesel
Puissance
Centre informatique continu
De base
D'urgence
Type de produit
Diesel 60 Hz
Type de boîtier
Conteneur ISO
Sans boîtier
kW/kVA
1000 - 2000 kW/kVA
De base
835 kW
1044 kVA
D'urgence
925 kW
1156 kVA
Centre informatique continu
835 kW
1044 kVA