C50N6

Fréquence

60 Hz
Cotée pour kW kVa
D'urgence 50 63

Disponibilité des produits

Amérique du Nord
qsj5.9g

Fréquence

60

Niveaux d’émission

U.E, application mobile

U.E., application stationnaire

EPA, application non routière (portable)

EPA, application d’urgence stationnaire

EPA, application stationnaire non urgente

Modèle du moteur et type de carburant

QSJ5.9G-G1 - Propane

QSJ5.9G-G1 - Gaz naturel

Puissance

D'urgence

Type de produit

Résidentiel et commercial léger

Groupe électrogène

Type de boîtier

Atténuation du son et protection contre les intempéries

Sans boîtier

kW/kVA

25 - 200 kW/kVA

D'urgence

50 kW

63 kVA

Modèles associés

Fréquence (Hz)

60

Type de carburant

Gaz naturel

D'urgence

45 kW

56 kVA

Fréquence (Hz)

60

Type de carburant

Propane

D'urgence

100 kW

125 kVA

Fréquence (Hz)

60

Type de carburant

Gaz naturel

D'urgence

60 kW

75 kVA

Fréquence (Hz)

60

Type de carburant

Diesel

D'urgence

80 kW

100 kVA

Fréquence (Hz)

60

Type de carburant

Gaz naturel

D'urgence

70 kW

88 kVA

Fréquence (Hz)

60

Type de carburant

Gaz naturel/propane

Fréquence (Hz)

60

Type de carburant

Gaz naturel/propane

Fréquence (Hz)

60

Type de carburant

Gaz naturel/propane

Fréquence (Hz)

60

Type de carburant

Gaz naturel/propane

Fréquence (Hz)

60

Type de carburant

Gaz naturel/propane

Fréquence (Hz)

60

Type de carburant

Gaz naturel/propane

Fréquence (Hz)

60

Type de carburant

Gaz naturel/propane

Fréquence (Hz)

60

Type de carburant

Gaz naturel/propane

Fréquence (Hz)

60

Type de carburant

Gaz naturel/propane

Fréquence (Hz)

60

Type de carburant

Gaz naturel/propane

Fréquence (Hz)

60

Type de carburant

Gaz naturel/propane

Contactez le service commercial ou trouvez un emplacement