Fréquence
60 Hz
| Cotée pour | kW | kVa |
|---|---|---|
| D'urgence | 350 | 437 |
Disponibilité des produits
Amérique du Nord
Fréquence
60
Niveaux d’émission
U.E, application mobile
U.E., application stationnaire
EPA, application non routière (portable)
EPA, application d’urgence stationnaire
EPA, application stationnaire non urgente
Modèle du moteur et type de carburant
KTA19SLB - Gaz naturel
Puissance
D'urgence
Type de produit
Gaz naturel 60 Hz
Type de boîtier
Atténuation du son et protection contre les intempéries
Sans boîtier
kW/kVA
200 - 500 kW/kVA
D'urgence
350 kW
437 kVA