C250D6

Fréquence

60 Hz
Cotée pour kW kVa
De base 225 282
D'urgence 250 313

Disponibilité des produits

Afrique, Moyen-Orient, Asie-Pacifique, Inde, Amérique latine, Amérique du Nord
Génératrice QSL9 I-Range

Fréquence

60

Niveaux d’émission

U.E, application mobile

U.E., application stationnaire

EPA, application non routière (portable)

EPA, application d’urgence stationnaire

EPA, application stationnaire non urgente

Modèle du moteur et type de carburant

QSL9-G5 - Diesel

Puissance

De base

D'urgence

Type de produit

Diesel 60 Hz

Type de boîtier

Atténuation du son et protection contre les intempéries

Sans boîtier

kW/kVA

200 - 500 kW/kVA

De base

225 kW

282 kVA

D'urgence

250 kW

313 kVA

Modèles associés

Fréquence (Hz)

60

Type de carburant

Diesel

De base

225 kW

281 kVA

D'urgence

250 kW

313 kVA

Fréquence (Hz)

60

Type de carburant

Diesel

De base

270 kW

338 kVA

D'urgence

300 kW

375 kVA

Fréquence (Hz)

60

Type de carburant

Diesel

De base

210 kW

263 kVA

D'urgence

230 kW

288 kVA

Fréquence (Hz)

60

Type de carburant

Diesel

De base

250 kW

313 kVA

D'urgence

275 kW

344 kVA

Fréquence (Hz)

60

Type de carburant

Diesel

De base

250 kW

312 kVA

D'urgence

275 kW

343 kVA

Fréquence (Hz)

60

Type de carburant

Diesel

De base

270 kW

338 kVA

D'urgence

300 kW

375 kVA

Fréquence (Hz)

60

Type de carburant

Diesel

Fréquence (Hz)

60

Type de carburant

Diesel

Fréquence (Hz)

60

Type de carburant

Diesel

Fréquence (Hz)

60

Type de carburant

Diesel

Contactez le service commercial ou trouvez un emplacement