C185D6

Fréquence

60 Hz
Cotée pour kW kVa
De base 170 213
D'urgence 185 231
En continu 138 173

Disponibilité des produits

Amérique latine
Génératrice 6cta8.3

Fréquence

60

Niveaux d’émission

U.E, application mobile

U.E., application stationnaire

EPA, application non routière (portable)

EPA, application d’urgence stationnaire

EPA, application stationnaire non urgente

Modèle du moteur et type de carburant

6CTA8.3-G2 - Diesel

Puissance

En continu

De base

D'urgence

Type de produit

Diesel 60 Hz

Type de boîtier

Atténuation du son et protection contre les intempéries

Sans boîtier

kW/kVA

200 - 500 kW/kVA

De base

170 kW

213 kVA

D'urgence

185 kW

231 kVA

En continu

138 kW

173 kVA

Modèles associés

Fréquence (Hz)

60

Type de carburant

Diesel

De base

165 kW

206 kVA

D'urgence

170 kW

213 kVA

Contactez le service commercial ou trouvez un emplacement