Fréquence
60 Hz
Puissance
1000 - 2000 kW/kVA
Disponibilité des produits
Afrique, Moyen-Orient, Asie-Pacifique, Inde, Amérique latine, Amérique du Nord
Fréquence
60
Niveaux d’émission
U.E, application mobile
U.E., application stationnaire
EPA, application non routière (portable)
EPA, application d’urgence stationnaire
EPA, application stationnaire non urgente
Modèle du moteur et type de carburant
QSK60G PH4 - Gaz à mélange pauvre
Puissance
En continu
Type de produit
Gaz à combustion pauvre 60 Hz
Type de boîtier
Sans boîtier
kW/kVA
1000 - 2000 kW/kVA
En continu
1100 kW
1375 kVA