Au Campus de Darlington

Technicien d’installation de groupes motopropulseurs

Opérations techniques

Cummins Business Services

Cummins Business Services

Le saviez-vous?

1 900 +

employés travaillant sur le site

50 +

années d'opération sur le site

66 K+

groupes moteurs produits en 2021

2 000 +

heures de bénévolat dans la communauté en 2021

Usine de Darlington

Traitement secondaire sur route

Les systèmes de traitement secondaire des groupes moteurs des séries B et L sont fabriqués à Darlington depuis plus de 12 ans. Assemblée sur le même site que les groupes moteurs d'autobus et de camions auxquels elle est associée, cette solution intégrée est conçue selon les normes les plus strictes, créant ainsi un produit robuste, d'une longue durée de vie et nécessitant un entretien minimal.

Plus d'informations ici
CES Darlington

Traitement secondaire hors route

Darlington fabrique des systèmes de traitement secondaire pour les applications hors route qui sont conçus pour répondre aux besoins de nos clients en matière de performance et de fiabilité, tout en optimisant les économies de carburant de coûts. Notre capacité à concevoir et à intégrer des technologies de composants internes, comme nos systèmes de traitement secondaire de pointe, nous permet de produire des groupes moteurs qui apportent une valeur ajoutée aux fabricants d'équipements et aux exploitants.

Plus d'informations ici
Moteur à hydrogène
Moteur à hydrogène

Réinventer le moteur à combustion interne pour qu'il fonctionne avec un carburant à base d'hydrogène sans carbone, tel est l'objectif du centre technique Cummins de Darlington. Les travaux sur le moteur Cummins à combustion interne à hydrogène (H2-ICE) s'inscrivent dans la longue tradition d'ingénierie qualifiée de Darlington, qui continuera à se déployer dans les années à venir dans le cadre d'une révolution verte dans la façon dont nous alimentons les camions, les excavateurs et autres équipements en vue d'atteindre l'objectif de carbone zéro.

Ce projet pionnier visant à mettre au point un moteur à hydrogène pourrait empêcher la libération dans l'atmosphère de plus de 11 millions de tonnes de carbone par an, soit l'équivalent des émissions annuelles de 2,4 millions de voitures. Grâce à ces travaux, Cummins Darlington a reçu un financement de l'Advanced Propulsion Centre du Royaume-Uni et du gouvernement britannique pour concevoir un moteur à hydrogène carboneutre.

Coordonnées

Téléphone et courriel Adresse
Tél. : +44 (0)1325 55 60 00
Courriel : [courriel protégé]
Cummins Ltd
Yarm Road
Darlington, DL1 4PW
Royaume-Uni

 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE FOURNITURE DE BIENS ET DE SERVICES - CUMMINS LTD, DARLINGTON

Vous cherchez à faire carrière chez Cummins Darlington?

Commencez votre aventure ici