Puissance
Couple
Certification
Disponibilité des produits
Applications
Passez au niveau 4

Rendez vos locomotives d’aiguillage certifiées niveau 4, plus économes en carburant et ultra-fiables avec le module d’alimentation QST30 de Cummins. Parfaitement dimensionné pour rééquiper des locomotives de manœuvre de 1,000 HP à 1,500 HP, ce module est doté d’un moteur, d’un système de réduction catalytique sélective des émissions et d’un alternateur, le tout sur un patin pratique. Réduisez votre consommation de carburant et qualifiez-vous pour un financement gouvernemental de niveau 4 grâce à cette solution clé en main facile à installer.