CPAK QSF2.8 phase IIIA

Puissance

58 à 72 HP 43 - 54 kW

Couple

137 - 199 lb-pi 186 - 270 N•m

Certification

Catégorie 3/phase IIIA

Disponibilité des produits

Afrique, Moyen-Orient, Asie-Pacifique, Europe, Amérique latine, Amérique du Nord

Applications

Agriculture
Construction
Moteurs d'industries extractives
Groupes motopropulseurs
CPAK QSF2.8 (Niveau III)

Caractéristiques et avantages

  • Densité d'alimentation exceptionnelle - Unité d’alimentation de 46 à 72 HP avec une densité d'alimentation, une fiabilité et une économie de carburant inégalées.
  • La plus récente technologie de Cummins - Combine une plateforme de moteur mondiale de Cummins avec la plus récente technologie et une solution d’unité d’alimentation conçue et fabriquée localement pour convenir aux conditions de l’Asie-Pacifique.
  • Flexibilité de l’application - Fournit la puissance nécessaire pour la transformation dans un large éventail d’applications, notamment les équipements agricoles et de construction, les machines de manutention et les pompes à eau.
  • Capacité environnementale extrême - Ensembles de refroidissement industriel à usage intensif conçus pour fonctionner en continu à des températures ambiantes supérieures à 50 degrés Celsius.
  • Encombrement réduit et manutention de charge robuste
    • Rails de base en acier de construction à sections lourdes
    • Purificateurs d’air à deux éléments robustes avec indicateurs de restriction
    • Silencieux industriels
Caractéristiques techniques
Moteur de catégorie III Cylindrée Puissance
QSF2.8 NA 2,8 litres 58 HP
43 kW
QSF2.8 T 2,8 litres 72 HP
54 kW


Cliquer ici pour accéder à notre liste de brochures.
Efficacité
Performance

ou