B7.2

Nouvelle cylindrée, même fiabilité de pointe

 

Découvrez le nouveau Cummins B7.2, un moteur diesel qui apporte une technologie de pointe à la plate-forme B éprouvée et fiable pour les applications professionnelles et moyennes. Basé sur 40 ans de données et d’expérience tirées avec le légendaire B6.7 diesel, le B7.2 aura de meilleures capacités et options avec la puissance et la durabilité que vous attendez de la série B.

Puissance

240 à 340 HP 179 - 254 kW

Couple

650 - 1000 lb-pi 881 - 1356 N•m

Certification

EPA 2027

Disponibilité des produits

Amérique du Nord

Applications

Camion de poids moyen
Spécialisé
Autobus scolaire
Autobus de ville
Véhicules récréatifs
B7.2 Diesel

Construit pour l’avenir

Le moteur diesel B7.2 sera doté d'un système d'arrêt automatique et d'un système d'arrêt-démarrage, ainsi que d'un frein sur échappement à desserrage par compression. Il sera également doté d’un alternateur de 48 volts à haut rendement entraîné par courroie et soumis à un nouveau traitement secondaire pour répondre à toutes les normes d’émissions.

Caractéristiques du moteur B7.2

Nouvelle plateforme à la fine pointe de la technologie conçue pour produire le moteur diesel le plus fiable et le plus rentable qui réponde aux besoins d’une clientèle diversifiée.

Le meilleur vient de s’améliorer

S’appuyant sur 40 ans d’héritage avec des améliorations du B6.7 actuel.

Options de gestion des coûts de propriété de bout en bout

TCO : intervalle de vidange prolongé, frein de compression en option et moniteurs virtuels supplémentaires.

Des capacités étendues, des performances accrues

300 ch/660 lb-pi (B6.7 actuel) comparativement avec 300 ch/1000 lb-pi (B7.2); Jusqu’à 48 % d’augmentation du couple.

Conçu pour l'avenir

L’architecture nous permet de mettre en place des technologies avancées.

Caractéristiques optionnelles du B7.2

Frein sur échappement du B7.2
Frein sur échappement Jacobs®

Le frein sur échappement aide à ralentir et à contrôler le véhicule sans utiliser les freins de service. Cela réduit l’entretien des freins de service, raccourcit les temps de trajet et réduit le coût total de possession (TCO).

Carter d’huile du B7.2
Intervalle de vidange prolongé
  • Carter d’huile en acier estampé

  • Augmente l’intervalle de vidange jusqu’à 45k miles sur un cycle de service normal pour camion 

Caractéristiques techniques
Puissance nominale 240 - 340 CV (179 - 254 kW)
Couple de pointe 650 - 1,000 lb - pi (881 - 1356 Nm)
Vitesse nominale 2400 tr/min
Nombre de cylindres 6
Alésage et course 107 mm x 133 mm
Poids du moteur (sec) 1,359 lb (616,43 kg)
Poids du système (sec) 1,607 lb (727,92 kg)
Poids du traitement secondaire 248 lb (112 kg)


Cliquer ici pour accéder à notre liste de brochures.
Puissances nominales
Puissance nominale en cv Puissance de pointe en lb-pi Vitesse à une puissance de pointe Vitesse régulée Camion/véhicule professionnel Ordures Autobus scolaire Navette Autobus hybride Plaisance Véhicule d’urgence
240 650 1200 2400  
260 700 1200 2400  
280 750 1200 2400  
280 700 1200 2400            
300 850 1200 2400  
300 1000 1200 2400      
320 900 1200 2400  
320 1000 1200 2400      
340 900 1200 2400      
340 1000 1200 2400        

Puissance sujette au changement.

Moteur B7.2

Innovation, technologie et services

Plateformes Cummins HELM™

Cummins HELM™ est la première série de plateformes de moteurs de notre industrie qui permet aux clients de choisir le type de carburant qui convient le mieux à leurs besoins. La série B fait partie de l’innovation qui continue non seulement d’orienter notre entreprise, mais aussi notre industrie dans une direction plus brillante.

Efficacité
Performance

ou