B6.7H

Puissance

290 HP 216 kW

Couple

885 pi-lb 1200 N•m

Disponibilité des produits

Europe

Applications

Camion de poids moyen
Autobus de ville
Moteur B6.7H

Moteur B6.7H

Les groupes moteurs à combustion interne à hydrogène offrent une technologie familière, fonctionnant avec un carburant d’hydrogène sans carbone avec le rendement et la fiabilité des moteurs équivalents diesel et au gaz naturel.

Utilise de l’hydrogène zéro carbone

Classé comme une technologie de véhicule à zéro émission (ZEV) dans la réglementation européenne sur les véhicules utilitaires lourds au CO2.

Durabilité

Soutient l’amélioration de la qualité de l’air avec des NOx et des matières particulaires (MP) presque nuls.

Une technologie innovante

Technologie idéale pour les applications de camions de poids moyen et d’autocars.

Réduction des émissions

traitement secondaire à filtre à particules diesel/réduction catalytique sélective adapté aux exigences en matière d’émissions sans RGE requis.

Moteur B67H

Innovation, technologie et services

Plateformes Cummins HELM™

Cummins HELM™ est la première série de plateformes de moteurs de notre industrie qui permet aux clients de choisir le type de carburant qui convient le mieux à leurs besoins. La série B fait partie de l’innovation qui continue non seulement d’orienter notre entreprise, mais aussi notre industrie dans une direction plus brillante.

Efficacité
Performance

ou