Octane B6.7

La durabilité du diesel, la simplicité de l’essence

 

Le Cummins B6.7 Octane est le premier moteur à essence de Cummins, construit sur l’héritage fiable de la plateforme B pour offrir la durabilité la plus élevée de tous les moteurs à essence de poids moyen sur le marché.

Puissance

200 à 300 HP 149 - 224 kW

Couple

600 - 660 lb-pi 813 - 895 N•m

Certification

EPA 2027

Disponibilité des produits

Amérique du Nord

Applications

Autobus scolaire
Spécialisé
Camion de poids moyen
Octane B6.7

Caractéristiques du moteur

Conçu spécifiquement pour la durabilité et la fiabilité, le B6.7 Octane possède une combinaison inégalée de performance et de maniabilité.

Performances semblables à celles du diesel

Basé sur la légendaire plate-forme Cummins B6.7, il est conçu pour fonctionner comme un moteur diesel avec une puissance pouvant atteindre 300 chevaux et un couple de 660 lb-pi.

Fonctionnement

Avec un traitement de l’air peu complexe, aucun liquide d’échappement des diesels requis et aucune génératrice active, la maintenance et l’exploitation sont simplifiées.

Économie de carburant supérieure

Économie de carburant jusqu'à 10 % supérieure à celle des autres groupes moteurs à essence en fonction du cycle de service.

Simplicité et remplissage de carburant facile

C'est un peu comme la voiture de tous les jours à laquelle vous êtes déjà habitué et l'essence à indice d'octane 87 permet de faire le plein n'importe où.

Caractéristiques optionnelles de l’indice d’octane B6.7

Frein sur échappement Jacobs
Frein sur échappement Jacobs® avec dispositifs de réglage hydraulique du jeu
  • Le frein sur échappement aide à ralentir et à contrôler le véhicule sans utiliser les freins de service
  • Cela réduit l’entretien des freins de service, raccourcit les temps de trajet et réduit le coût total de possession
  • Les rattrapeurs de jeu hydrauliques réduisent encore le coût total de possession, car il n’est plus nécessaire d’utiliser des intervalles d’entretien pour régler le jeu de frein
Compresseur d’air pour B6.7
Compresseur d'air
  • Compresseur à aspiration naturelle 16.7 CFM
  • Refroidi à l’eau et entraîné par engrenage
Caractéristiques techniques
Puissance nominale 200-300 HP (149-224 kW)
Couple de pointe 600 - 660 lb-pi (813 - 895 Nm)
Vitesse nominale 3200 tr/min
Nombre de cylindres 6
Alésage et course 107 mm x 124 mm
Poids du système (sec) 1 350 lb (612 kg)
Poids du moteur (sec) 1 301 lb (590 kg)
Poids du traitement secondaire 49 lb (22 kg)


Cliquer ici pour accéder à notre liste de brochures.
Puissances nominales
Puissance nominale en cv Puissance de pointe en lb-pi Vitesse à une puissance de pointe Alimentation gouvernée Camion Autobus scolaire Ordures Véhicule d’urgence
200 600 1800 3200  
220 600 1800 3200
260 600 1800 3200  
300 660 1800 3200
Moteur à indice d’octane b67

Innovation, technologie et services

Plateformes Cummins HELM™

Cummins HELM™ est la première série de plateformes de moteurs de notre industrie qui permet aux clients de choisir le type de carburant qui convient le mieux à leurs besoins. La série B fait partie de l’innovation qui continue non seulement d’orienter notre entreprise, mais aussi notre industrie dans une direction plus brillante.

Efficacité
Performance

ou