B6.7 Euro VI

Puissance

220 à 320 HP 164 - 239 kW

Couple

663 - 885 lb-pi 899 - 1200 N•m

Certification

Euro VI

Disponibilité des produits

Europe

Applications

Camion de poids moyen
Camions et autobus européens
Autocar
Groupe moteur B6.7 Euro VI


Établir la norme de l'industrie


Le six cylindres B6.7 a acquis une position inégalée en tant que plateforme de moteur de milieu de gamme leader dans le monde pour les applications de camions, de bus et d'autocars. Car aucun autre moteur de sa catégorie ne peut offrir des niveaux de performance et de durabilité aussi élevés tout en fonctionnant dans les cycles de travail les plus difficiles. La capacité à rester performant pendant de longues heures d'utilisation, des kilométrages annuels très élevés et sur les parcours les plus difficiles fait partie de l'équipement standard de la série B inégalée.

 

  • Turbo VGT® :le turbocompresseur de suralimentation à géométrie variable de Cummins offre un couple élevé de vitesses de moteur basses pour améliorer la maniabilité du véhicule. 
  • Hybride : les versions H du B6.7 sont spécialement configurées pour les bus afin de les intégrer avec des lignes de transmission hybrides capables de réduire considérablement la consommation de carburant et de CO2
  • HPCR :un circuit de carburant de rampe commune à haute pression très efficace exploite tout le potentiel du moteur de 6,7 litres pour offrir une réponse rapide sur une base très économe en carburant. 
  • Composants électroniques intelligents : fournissent un accès facile aux diagnostics du moteur et aux données de voyage, ainsi qu'une capacité télématique.
  • Carburant à faible teneur en carbone : Compatible avec le carburant renouvelable HVH et le biodiesel B20 sans modification du moteur.
  • DPF/SCR : le traitement secondaire de l'échappement du filtre à particules diesel et de la réduction catalytique sélective spécialement conçu par Cummins comme système de contrôle des émissions intégré dans le moteur.
  • Plateforme globale : disponible dans des versions répondant à toutes les normes d'émission dans le monde entier.
Caractéristiques techniques
Puissance nominale Camion/coach Autobus

230-320 HP

172-239 kW

220-300 HP

164-224 kW

Puissance de pointe

900-1200 N•m

663-885 lb-pi



Cliquer ici pour accéder à notre liste de brochures.
Efficacité
Performance

ou