Suspension RideSentry™

Disponibilité des produits

Amérique du Nord

Applications

Remorque CDBS
Suspension de remorque RideSentry

La suspension de remorque RideSentry est un système révolutionnaire qui offre aux propriétaires de flotte une longue liste d’avantages en matière de performance. L’usure des pneus, les accidents de la route, les dommages causés par les trottoirs et les dépenses d’entretien sont tous réduits grâce à l’utilisation du système. En tant que seule suspension dotée d'un concept de parallélogramme, RideSentry est un système compact et intégré qui offre une conduite fluide et stable ainsi qu'une meilleure manipulation, ce qui prolonge la durée de vie de la remorque.

Caractéristiques et avantages

Prévention des dommages causés par les trottoirs :

  • La conception unique en parallélogramme de RideSentry renforce la durabilité de la structure, car les bras de contrôle supérieurs agissent comme des arceaux de sécurité absorbant les contraintes de torsion imposées à l'essieu lors des manœuvres de la remorque. En cas de heurt de bordure, l'ensemble de suspension répartit uniformément la force de l'impact sur l'ensemble de la structure et évite les dommages coûteux causés par les glissières
  • La résistance de RideSentry au support est presque deux fois supérieure à celle de sa concurrente la plus proche

Plus grande stabilité et meilleure qualité de roulement :

  • La conception en parallélogramme de RideSentry met fin aux déplacements sur les quais
  • Les ressorts pneumatiques sont positionnés directement sur les essieux, offrant une suspension pneumatique de 100 % pour une meilleure qualité de roulement
  • La bague en caoutchouc brevetée offre une meilleure rigidité à l'avant et à l'arrière pour une meilleure qualité de roulement et une instabilité réduite
  • Grâce aux bras de contrôle supérieurs intégrés, RideSentry est 23 % plus stable que les autres suspensions de remorques
  • Le système de glissière PinLoc révolutionnaire est standard et combine des goupilles inclinées brevetées avec une vanne pression-traction, permettant un repositionnement facile de la glissière et éliminant les erreurs du conducteur

Durée de vie des pneus plus longue et meilleure performance de freinage :

  • RideSentry utilise des amortisseurs haute performance comme coussins pour réduire le mouvement de suspension et garder un meilleur contact entre le pneu et la route pour prolonger la durée de vie des pneus et améliorer les performances de freinage
  • La bague en caoutchouc brevetée réduit les mouvements avant et arrière de la suspension pour améliorer les performances de freinage et assurer une usure plus uniforme des pneus

Conception intégrée :

  • Tous les éléments font partie d'un système entièrement intégré qui optimise les performances et le poids
  • Essieux d’origine intégrés du leader de l’industrie et du plus grand fabricant mondial d’essieux de remorque
  • Différentes options de freins et d'extrémités de roues optimisent le poids et améliorent les performances de freinage
  • Le système de gonflage des pneus Meritor (MTIS)™ maintient un gonflage approprié et uniforme des pneus, réduisant ainsi l’usure et augmentant l’économie de carburant. La technologie de détection de chaleur d’extrémité de roue ThermALERT™ de série avertit immédiatement le conducteur de la surchauffe des extrémités de roue afin que les conducteurs puissent prendre des mesures préventives pour éviter les dommages
Modèle Caractéristiques (suspension et essieu) Hauteurs de caisse Type de suspension Poids du système Méthodes de fixation Options d'extrémité de roue
MPA40 40 000 lb 16,5 po 17,5 po 18,5 po Parallélogramme 1 488 lb Système PinLoc Variété de freins et d'extrémités de roue Meritor


Cliquer ici pour accéder à notre liste de brochures.