Suspension avant indépendante MIS-09 ProTec™

Disponibilité des produits

Afrique, Moyen-Orient, Asie-Pacifique, Europe, Inde

Applications

Autobus et autocar CDBS
Suspension avant indépendante ProTec (IFS)

La suspension avant indépendante (IFS) Meritor ProTec est basée sur la technologie éprouvée sur le terrain de nos suspensions indépendantes et de nos essieux à poutre de pointe. Spécialement conçu pour les applications les plus exigeantes et soutenu par notre vaste héritage de fourniture de solutions innovantes sur route, hors route et de véhicules spécialisés depuis plus d’un siècle, le ProTec IFS est notre réponse aux exigences de suspension de l’industrie des autobus.

Caractéristiques et avantages

  • Technologie de suspension indépendante éprouvée – La marque ProTec est synonyme de qualité et de durabilité pour les véhicules à haute mobilité depuis plus de 20 ans et la suspension avant indépendante ProTec (IFS) tire parti de cette expertise en matière de conception et de performance.
  • Conçu pour la compatibilité – L’ensemble de la suspension et du système de direction est conçu pour remplacer directement les suspensions existantes.
  • Géométrie de direction moderne – Notre suspension et nos pivots de direction rigides et à faible compatibilité améliorent le contrôle du conducteur et la stabilité pour une conduite sûre et maîtrisée.
  • Facilité d’utilisation et d’entretien – Le ProTec IFS comprend une suspension, un pivot et des joints de direction sans entretien.
  • Excellence de fabrication – Les composants de suspension moulés et forgés assurent la durabilité, tandis que la cinématique améliorée de la suspension améliore la conduite et la maniabilité.
  • Tests et validation approfondis – Nous effectuons la simulation et l’optimisation par analyse par éléments finis (FEA) et analyse cinématique, y compris les tests de durabilité et de fiabilité des systèmes complets et secondaires, dans nos laboratoires d’essai et les tests de véhicules réels dans un centre d’essai sur le terrain d’essai.
  • Réglage spécifique à l’application – Les amortisseurs haute performance de nos fournisseurs commerciaux fournissent. diverses méthodes d’accordage; la direction, les ressorts pneumatiques et les barres antiroulis selon les exigences de l’application.

 

MIS-09

Configuration Double triangulation avec bagues de bras de commande rotatives conformes et solution sans entretien
Poids nominal brut sur l'essieu (PNBE) 8 500 kg
Montage sur roue BC 10 goujons 335 mm pilotés par moyeu
Freins CDBS ELSA 225H, Knorr Synact
Débattement vertical total des roues 190 mm
Distance entre les brides du concentrateur 2420 mm
Angle de direction maximal Jusqu'à 60° 
Compatibilité du concentrateur d'ABS Standard 100 dents
Pneu Du 275/70R22.5 au 315/70R22.5
Options

Ressorts pneumatiques avec amortisseur de chocs intégré
Amortisseurs à deux tubes haute capacité
Capteur d’usure des plaquettes de frein
Rétraction positive des plaquettes de frein (PPR™)
Kit de barre anti-roulis

REMARQUE : Les options peuvent ne pas être disponibles sur toutes les configurations. La puissance, les rapports et les dimensions principales sont soumis à Cummins-l'approbation de l'équipe technique de Meritor. 


Cliquer ici pour accéder à notre liste de brochures.