Disponibilité des produits
Asie-Pacifique, Europe, Amérique latine
Applications
Autobus et autocar CDBS
Camion CDBS
Cummins-Meritor a mis au point le système 17Xe ePowertrain, qui fournit jusqu’à 420 kW de puissance continue pour les camions lourds et les autobus en configurations 6X2 ou 4X2. La conception intégrée est garante de hautes performances efficaces.
Caractéristiques et avantages
- Conçu pour les applications intensives
- Conditionnement efficace conçu pour les véhicules à empattement court
- Convient aux configurations électriques, hybrides de série et hybrides complémentaires
- Engrenage optimisé pour la régénération énergétique
- Large gamme de ratios
- Capacité de transmission à trois vitesses pour les exigences les plus rigoureuses en matière de performance
- Offre plusieurs options de transmission pour diverses applications
- Réduction de l’extrémité de roue disponible en option pour augmenter le couple de roue
- La conception eCarrier à forte densité de puissance répond aux exigences de conduite et de maniabilité du véhicule
- Onduleur intégré pour une plus grande flexibilité du conditionnement
Groupe motopropulseur électrique 17Xe™
Caractéristiques du produit
Gamme d'options de freinage
Plusieurs plages de puissance allant jusqu'à 450 kW
Montage de suspension standard
Transmission automatique à plusieurs vitesses
Gamme d'options de freinage
Plusieurs plages de puissance allant jusqu'à 450 kW
Montage de suspension standard
Transmission automatique à plusieurs vitesses