Disponibilité des produits
Amérique du Nord, Amérique latine
Applications
Autobus et autocar CDBS
CDBS Construction and Utility
Incendie et évacuation CDBS
Transport lourd CDBS
Manutention de matériaux CDBS
Grues mobiles CDBS
Wagon CDBS
Camion CDBS
Défense
La Meritor XTended Lube Driveline (MXL) offre des intervalles de lubrification prolongés afin de réduire les coûts d’exploitation et de prolonger la durée de vie des applications de transport de ligne et de livraison en ville. Construite avec un carénage et un joint d’étanchéité en acier, la série MXL est plus robuste que les produits concurrents. Il est compatible avec les jougs standard de l’industrie pour une meilleure disponibilité des pièces et une flexibilité pour la conversion sur le marché des pièces de rechange.
Caractéristiques et avantages
- Les tubes à haute résistance offrent une rectitude constante qui offre des performances optimales
- La conception améliorée du joint en nitrile protège la lubrification des contaminants routiers
- Le système de rétention de roulement robuste avec une forte force de serrage élimine le roulement
- Le joint à triple lèvre et le carénage métallique protecteur protègent et prolongent la durée de vie des articulations en U
- Des intervalles de lubrification allant jusqu’à 100 000 miles réduisent les coûts d’exploitation et de maintenance
- Le revêtement en nylon Polyglide minimise les charges axiales en réduisant la friction