Transporteur DS70™

Disponibilité des produits

Amérique latine, Asie-Pacifique, Europe, Amérique du Nord

Applications

CDBS Construction and Utility
Grues mobiles CDBS
Camion CDBS
DS70 porte-freins à usage intensif

Parmi nos transporteurs les plus solides, le DS70 est conçu pour la construction, le travail de grue, le camionnage et d’autres applications lourdes à traction intégrale qui ont besoin de rendement énergétique et de fiabilité.

Caractéristiques et avantages

  • Garde au sol optimisée
  • Large gamme de ratios
  • Pour applications avec essieu large
  • Associé aux rapports de réduction du moyeu en extrémité de roue (3,46/3,33)
  • Configuration possible pour une utilisation autonome, en tandem et en traction avant
  • Conception légère et densité de puissance élevée pour une charge utile et une productivité accrues du camion
  • Haute durabilité et fiabilité pour un temps de disponibilité plus long
  • Diminution de la consommation de carburant pour un coût total de possession réduit
  • Des ratios plus rapides pour renforcer la décélération et réduire la consommation de carburant
PNBE(en tonnes) PNBC (en tonnes) Taux de réduction Autres éléments Diamètre de l'engrenage denté
13-18 65-70 1 00–2 08 DCDL-Oui Curvic 295


Cliquer ici pour accéder à notre liste de brochures.