Porteur 17X HE™

Disponibilité des produits

Amérique latine, Asie-Pacifique, Europe, Amérique du Nord

Applications

Autobus et autocar CDBS
Camion CDBS
17x le porte-frein

Le porteur 17X HE est conçu pour les tâches long-courriers exigeantes avec de lourdes charges grâce à une conception légère et le meilleur rendement énergétique de sa catégorie.

Caractéristiques et avantages

  • Conçu pour les applications de transport longue distance
  • Essieu simple réducteur unique
  • Conception de transporteur léger
  • Efficacité énergétique supérieure de 0,5 % (par rapport au modèle précédent)
  • Densité de puissance élevée
  • Technologie de soudage au laser
  • Conception légère et densité de puissance pour une charge utile plus élevée
  • Durabilité et fiabilité accrues pour un temps de disponibilité amélioré
  • Diminution de la consommation de carburant pour un coût total de possession réduit
  • Des ratios plus rapides pour renforcer la décélération et réduire la consommation de carburant
PNBE(en tonnes) PNBC (en tonnes) Taux de réduction Autres éléments Diamètre de l'engrenage denté
11-13 50 2 06–3 36 DCDL - Oui Curvic Décalé 20 mm (MS17X EVO) 457


Cliquer ici pour accéder à notre liste de brochures.