Porteur 11X™

Disponibilité des produits

Asie-Pacifique, Europe

Applications

Autobus et autocar CDBS
Camion CDBS
11X porte-frein haute puissance

Le porteur 11X vous permet de bénéficier d'un rapport puissance-poids plus élevé, d'une plus grande efficacité et d'une large plage de rapports pour un engrenage sensible au bruit adapté aux autobus.

Caractéristiques et avantages

  • Conçu pour les applications moyennes et légères
  • Conception modulaire
  • Large gamme de ratios disponibles
  • Conception optimisée innovante à forte densité de puissance
  • Compatible avec les freins à tambour ou à disque
PNBE(en tonnes) PNBC (en tonnes) Taux de réduction Autres éléments Diamètre de l'engrenage denté
6-9 9-13 3,08-6,83 Pignon déporté de 25,4mm Saillie de 307mm Blocage de différentiel DCDL Non disponible 305


Cliquer ici pour accéder à notre liste de brochures.