Porteur 10X™

Disponibilité des produits

Asie-Pacifique, Europe

Applications

Camion CDBS
10x porte-bagages tout-terrain

Les porteurs 10X™ offrent un meilleur rendement énergétique et une plus grande résistance pour s’adapter aux terrains difficiles.

Caractéristiques et avantages

  • Conçu pour de multiples applications professionnelles de véhicules utilitaires légers
  • Conception modulaire avec multiples fonctionnalités disponibles en option
  • Large gamme de ratios disponibles
  • Conception standard à deux pignons différentiels et à quatre pignons différentiels en option pour les applications plus exigeantes
  • Engrenage silencieux pour les autobus avec transport de passagers
PNBE(en tonnes) PNBC (en tonnes) Taux de réduction Autres éléments Diamètre de l'engrenage denté
3-5 9 3 07–6 13 Pignon en saillie de 311 mm déporté à -30mm 267


Cliquer ici pour accéder à notre liste de brochures.