Frein à coin

Disponibilité des produits

Europe, Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Amérique latine

Applications

Autobus et autocar CDBS
CDBS Construction and Utility
Transport lourd CDBS
Chariot élévateur CDBS
Manutention de matériaux CDBS
Tracteur portuaire CDBS
Camion CDBS
Défense
Frein à tambour cale

Le frein à coin produit un couple puissant avec une enveloppe d'installation compacte.

Caractéristiques et avantages

  • Sabot standard avec indicateurs d'usure en option
  • L'actionnement simple et double permet d'augmenter le couple dans un ensemble de freins de la même taille
  • Disponibilité du service pneumatique ou hydraulique et de l'actionnement du service/parking
  • Le réglage automatique intégral élimine la nécessité d'un régleur de semelle monté à l'extérieur
  • Le système de sabots flottants charge le tambour de manière égale, ce qui optimise l'usure de la garniture et la durée de vie du tambour (option à double actionnement)
  • Angles de coin de 12°, 14° et 16° disponibles (15 po et 410 mm)
  • Sélection de matériaux de friction disponibles pour différentes applications
Modèle Tailles disponibles en pouces Couple nominal en kN-m Taille minimale des roues en pouces
RSA-Rockwell (pneumatique simple) / RSH-Rockwell (hydraulique simple) 15 x 3,5 x 4 24 19,5, 22,5
RDA-Rockwell (pneumatique double) / RDH-Rockwell (hydraulique double) 15 x 4
15 x 5
15 x 6
15 x 7
Coin 15 po 19,2 19,5
Coin 410 mm 16,1 x 7,1
16,1 x 7,9
20,9 20


Cliquer ici pour accéder à notre liste de brochures.