STEELite X30MD

Disponibilité des produits

Amérique du Nord

Applications

Remorque CDBS
Camion CDBS
Défense
steelite X30 tambour de frein léger

Le tambour de frein léger STEELite X30 offre une capacité de charge utile supérieure et réduit les coûts de maintenance pour le transport grande distance et les applications avec des exigences de poids. Conçu pour la résistance et des tolérances de production supérieures, STEELite X30 est plus léger de plus de 200 lb dans les combinaisons tracteur/remorque à essieu tandem typiques et répond aux exigences fédérales en matière de distance d'arrêt. STEELite X30 est construit avec des matériaux et des procédés de fabrication de pointe pour améliorer la fiabilité et la résistance à la décoloration, et est compatible avec les configurations d'extrémité de roue les plus populaires.

Caractéristiques et avantages

  • Le procédé breveté d'équilibrage de la machine élimine le poids soudé et assure un fonctionnement équilibré
  • Le procédé de fabrication SpinCast exclusif fusionne un revêtement en fer gris à la coque extérieure pour de meilleures performances d'arrêt
  • La conception monobloc, exclusive et brevetée, formée par rotation, permet de réduire le poids de jusqu'à 20 % par rapport à un tambour moulé standard et d'éliminer les soudures pour une durée de vie plus longue et une maintenance réduite
Référence de tambour Cummins-Meritor PNBE Taille du frein Profondeur totale (po) Largeur de la surface de freinage (po) Diamètre du pilote (po) Cercle de boulonnage (po) N° de trou de boulon Taille du trou de boulon Poids Cummins-Meritor (lb)
53123815002 14 600 16,5 x 5 9,23 5,83 8,87 11,25 10 1,281 79,1
53123816002 14 600 16,5 x 5 8,80 6,08 8,87 11,25 10 1,281 80,4
53123537002 23 000 16,5 x 7 10,38 7,67 8,87 11,25 10 0,937 93,5
53123544002 23 000 16,5 x 8,62 11,04 8,95 8,87 11,25 10 0,937 102
53123771002 23 000 16,5 x 8,62 11,16 9,07 8,87 11,25 10 0,937 103


Cliquer ici pour accéder à notre liste de brochures.