Disponibilité des produits
Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine
Applications
Autobus et autocar CDBS
CDBS Construction and Utility
Camion CDBS
Défense
Le frein à tambour SAC (came en Z) est conçu pour réduire l'espace d'installation et faciliter les changements de sabot.
Caractéristiques et avantages
- Le régleur automatique interne ne nécessite pas de régleur de semelle
- Le régleur scellé dans la plaque de couple/le tambour le protège du soubassement et de l'environnement externe
- Sabots coulissants pour une utilisation complète de la garniture et un chargement uniforme du tambour
- Le ressort en forme de C utilisé pour le retour des sabots réduit l'espace d'installation et facilite les changements de sabots
- Option de réglage manuel
- Sabots fabriqués pour réduire la masse non suspendue
- Espace d'installation réduit par rapport aux installations de régleur de semelle et de came en S