Disponibilité des produits
Amérique du Nord
Applications
Autobus et autocar CDBS
Camion CDBS
Le frein à disque hydraulique Quadraulic pour camions et autobus de poids moyen offre de meilleures performances de freinage et réduit les temps d'immobilisation. Disponibles avec des pistons de 64 mm et 70 mm, ces freins peuvent être conditionnés avec des roues de 19,5 pouces x 6,75 pouces et plus.
Caractéristiques et avantages
- Le montage fixe élimine le grippage des goupilles coulissantes et offre des performances d'arrêt supérieures
- Les pistons opposés minimisent la traînée de freinage et maximisent l'économie de carburant
- Les changements rapides des plaquettes réduisent le temps d'entretien et évitent une installation incorrecte ou des dommages au tuyau hydraulique
- Des matériaux de friction de qualité supérieure améliorent les performances et réduisent le coût total de possession
- La conception innovante du piston phénolique empêche l'ébullition du fluide à des températures de rotor élevées
- Le revêtement électrogalvanisé protège contre la corrosion externe et la contamination interne
Frein à disque QuadraulicMD
Caractéristiques du produit
Le revêtement électrogalvanisé protège contre la corrosion externe et la contamination interne
Les changements rapides des plaquettes réduisent le temps d'entretien et évitent une installation incorrecte ou des dommages au tuyau hydraulique
Le montage fixe élimine le grippage des goupilles coulissantes et offre des performances d'arrêt supérieures
Le revêtement électrogalvanisé protège contre la corrosion externe et la contamination interne
Les changements rapides des plaquettes réduisent le temps d'entretien et évitent une installation incorrecte ou des dommages au tuyau hydraulique
Le montage fixe élimine le grippage des goupilles coulissantes et offre des performances d'arrêt supérieures