Frein à tambour Q+MD

Disponibilité des produits

Asie-Pacifique, Europe, Amérique du Nord, Amérique latine

Applications

CDBS Construction and Utility
Remorque CDBS
Camion CDBS
Défense
Frein à tambour Q+

Le frein à tambour Q+ pour le transport de grande distance et les camions/remorques offre des performances et une distance de freinage constantes, une durabilité exceptionnelle et des temps d’immobilisation réduits. Disponible avec des ensembles de sabots de frein plus larges et un matériau de friction avancé, le Q+ offre une durée de vie plus longue des garnitures et permet aux flottes de respecter les réglementations en matière de réduction de la distance d'arrêt. Conçus pour aider les constructeurs automobiles à répondre aux nouvelles exigences de distance d’arrêt FMVSS-121, nos freins à tambour restent la norme de l’industrie.

Caractéristiques et avantages

  • Matériaux de friction à la pointe de l'industrie avec des intervalles plus longs entre les entretiens
  • Durée de vie prolongée des garnitures qui réduit le coût total de possession
  • Les bagues d'arbre à cames de meilleure qualité et la conception à doubles goupilles d'ancrage minimisent l'entretien et les temps d'arrêt
  • La technologie de revêtement PlatinumShield est une option disponible, offrant une protection supérieure contre la rouille dans les cycles de service et les environnements hautement corrosifs
  • L'option de porte-segment de frein en acier estampillé permet de réduire le poids de chaque frein de 6,5 lb, ce qui améliore l'efficacité énergétique et maximise la charge utile sans sacrifier la durabilité ou les performances
  • Le sabot breveté à changement rapide minimise les temps d'arrêt

Vidéos :

Modèle Tailles disponibles à distance d'arrêt réduite Porte-segment de frein Goussets Taille maximale de la chambre Tailles de semelle Boucliers anti-poussière disponibles Garantie
Avant 15 po x 4 po, 16,5 po x 5 po et 16,5 po x 6 po Oui Coulé/Estampillé Oui Type 24 5,5 ou 6 po Oui Jusqu'à 5 ans/500k miles
Arrière 16,5 po x 7 po, 16,5 po x 8 po et 16,5 po x 8,625 po Oui Coulé/Estampillé Oui Type 30 5,5 ou 6 po Oui Jusqu'à 5 ans/500k miles


Cliquer ici pour accéder à notre liste de brochures.