Frein à tambour avec came en S robuste

Disponibilité des produits

Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Nord, Amérique latine

Applications

Agriculture
Autobus et autocar CDBS
CDBS Construction and Utility
Incendie et évacuation CDBS
Équipement de service au sol CDBS
Transport lourd CDBS
Chariot élévateur CDBS
Manutention de matériaux CDBS
Grues mobiles CDBS
Tracteur portuaire CDBS
Ravitailleur CDBS
Souffleuse à neige CDBS
Tracteur de remorquage CDBS
Camion CDBS
Défense
frein à tambour à cames en S robuste

Le frein à tambour avec came en S robuste offre les performances nécessaires pour les applications difficiles avec une efficacité améliorée et un ensemble d'installation flexible avec des options de sabot moulées et fabriquées pour une maintenabilité plus rapide et plus facile lors de l'entretien.

Caractéristiques et avantages

  • La géométrie optimisée des garnitures de friction fournit un matériau de friction usable supplémentaire
  • Les options de compensation 0,906 po, 1,75 po et 2,5 po conviennent à la plupart des applications
  • Compensation de 1,75 po et 2,5 po disponible pour les tailles 16,5 po et 18 po
  • Compensation standard de 0,81 po pour une taille de 20,25 po
  • Longueurs de régleur de semelle disponibles : 5,5 po, 6,0 po, 6,5 po et 7,0 po
  • Actionneurs de frein à ressort et de service : 24 po, 30 po et 36 po
  • Les options de support de chambre et de montage à distance pour la fixation de l'actionneur assurent la flexibilité du conditionnement
  • Plusieurs matériaux de friction disponibles pour des applications uniques
Taille des freins en pouces (mm) Largeur de sabot en pouces (mm) Garniture de friction (numéro FMSI) Couple nominal* Lbf.in (kN.M) Taille minimale de la roue en pouces (mm) PNBE en lb (tonnes) Application
Type Q 16,5 (419) 5 (139) 4720 173 000 (19,5) 22,5 (571) 10 000–14 000
(4,5-6,3)
Transport lourd et construction hors route, incendie et sauvetage, manutention de matériaux, construction et services publics
6 (152) 4715 14 000–20 000
(6,3-9,0)
7 (178) 4707 17 000–23 000
(7,7-10,4)
7 (178) HD 4707 17 000–26 000
(7,7-11,8)
8,625 (219) 4711 17 000–25 000
(7,7-11,3)
Frein P 16,5 (419) 6 (152) 4715A 190 000 (21,4) 22,5 (571) 14 000–20 000
(6,3-9,0)
Autobus et autocar, transport lourd et construction hors route
7 (178) 4515G 210 000 (23,7) 24 (609) 25 000–30 000
(11,3-13,6)
8,625 (219) 4728 260 000 (29,3) 25 (635) 23 000–30 000
(11,3-13,6)
Frein P 18 (457) 7 (178) 4669 210 000 (23,7) 24 (609) 25 000–30 000
(11,3-13,6)
Agriculture
Frein P 20,25 (514) 5 (127) 4470 260 000 (29,3) 25 (635) Jusqu'à 90 000 (jusqu'à 40,8) Transport lourd et construction hors route, grue mobile
7 (178) 4462A


Cliquer ici pour accéder à notre liste de brochures.