Frein à disque pneumatique EX+MD LS

Disponibilité des produits

Amérique du Nord

Applications

Remorque CDBS
Camion CDBS
Frein à disque pneumatique EX+ LS

Spécialement conçu pour le transport de grande distance et les remorques, le frein à disque pneumatique EX+ LS est léger et performant. Basé sur l'architecture EX+ éprouvée et fiable, ce nouveau composant a été minutieusement testé pour répondre aux besoins des clients.

Caractéristiques et avantages

  • Le grand diamètre du piston contrôle l'usure du cône pour prolonger la durée de vie des plaquettes
  • Mécanisme de réglage basé sur le système de freinage EX+ éprouvé
  • De série avec 2025 plaquettes de frein à teneur réduite en cuivre et friction de type N
  • Le joint de piston est protégé de la chaleur et des débris pour une durée de vie plus longue des freins
  • Plaquettes et équipement de service courants pour les applications de camions et de remorques

ÉQUIPEMENT EN OPTION

  • Rétraction de plaquettes positive (+PR) : garantit que le jeu de fonctionnement est au niveau du couple de friction, prolongeant ainsi la durée de vie des plaquettes et favorisant l'économie de carburant
  • Indicateur électronique d'usure des plaquettes : la détection de l'usure des plaquettes signale immédiatement que les plaquettes sont usées jusqu'au point de remplacement
  • Bouclier de rotor + plaquettes : offre une protection supplémentaire contre les contaminants qui pénètrent dans le frein

Contactez votre représentant Driveforce pour obtenir des informations sur la disponibilité.

Vidéos :



Cliquer ici pour accéder à notre liste de brochures.