Disponibilité des produits
Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine
Applications
CDBS Construction and Utility
Défense
Le frein à disque pneumatique ELSA 250H est conçu pour les applications avec des roues de 25 po. Faisant partie de la gamme de freins ELSA, ces freins sont faciles à entretenir.
Caractéristiques et avantages
- Frein à disque pneumatique avec piston
- Options d'angle d'installation de l'armature et de la chambre à air en fonction de l'application/du cycle de service
- Étanchéité secondaire en option à chaque interface d'étanchéité
- Options de détection et d'indication de l'usure et de durcissement des surfaces d'usure disponibles
- Grande compatibilité des kits d'entretien du marché des pièces de rechange avec les autres freins ELSA
- L'un des freins ELSA leader de sa catégorie
- Conçu pour les applications avec des roues de 25 po
- Entretien simple