Frein à disque pneumatique ELSA 225L

Disponibilité des produits

Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine

Applications

Autobus et autocar CDBS
Remorque CDBS
Frein à disque pneumatique ELSA 225L

Le frein à disque pneumatique ELSA 225L est conçu pour les applications plus légères avec des options d'armature adaptées à différentes applications.

Caractéristiques et avantages

  • Frein à disque pneumatique à deux pistons
  • Options de cadre en fonction de l’application/du cycle d’utilisation
  • Étanchéité secondaire en option à chaque interface d'étanchéité
  • Options de détection et d’indication de l’usure et angle d’installation de la chambre à air disponibles
  • Grande compatibilité des kits d'entretien du marché des pièces de rechange avec les autres freins ELSA
  • L'un des freins ELSA leader de sa catégorie
  • Léger
  • Spécialement conçu pour les applications plus légères (p. ex., remorque de grande distance)
  • Entretien simple
Actionnement (type) Taille de la roue (pouces) Poids brut de l'essieu (tonnes) Diamètre du rotor (disque)/Diamètre du tambour (tambour) Épaisseur du rotor (disque)/Largeur du sabot (tambour) Zone des plaquettes (disque uniquement) Masse des freins (avec plaquettes pour freins à disque, avec sabots pour tambour) (Axial - pour disque uniquement) (en kg) Masse des freins (avec plaquettes pour freins à disque, avec sabots pour tambour) (Radial - pour disque uniquement) Couple de freinage pour usage moyen (1,5 % des cycles au couple maximal (1,175 millions au total) (en kNm) Couple de freinage pour usage intensif (5,0 % des cycles au couple maximal (1,25 millions au total) (en kNm) Angle de la chambre à air (disque uniquement) (en degrés) Autres éléments
À air (double piston) 22,5 - 402 - 410 - 430 - 434 - 161-182 34 43 27 24 - Axial ou Radial


Cliquer ici pour accéder à notre liste de brochures.