Disponibilité des produits
Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine
Applications
Autobus et autocar CDBS
Incendie et évacuation CDBS
Camion CDBS
Défense
Le frein à disque pneumatique ELSA 225H présente une conception légère et des options d'armatures, d'étanchéité et d'angles de la chambre à air.
Caractéristiques et avantages
- Frein à disque pneumatique à deux pistons
- Options d'angle d'installation de l'armature et de la chambre à air en fonction de l'application/du cycle de service
- Étanchéité secondaire en option à chaque interface d'étanchéité
- Options disponibles pour la détection de l’usure, l’indication et le durcissement des surfaces d’usure
- Grande compatibilité des kits d'entretien du marché des pièces de rechange avec les autres freins ELSA
- L'un des freins ELSA leader de sa catégorie
- Frein léger de 30 kNm
- Entretien simple