Disponibilité des produits
Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine
Applications
Autobus et autocar CDBS
CDBS Construction and Utility
Remorque CDBS
Camion CDBS
Défense
Le frein à disque pneumatique ELSA 225E est léger, facile à entretenir et disponible avec une variété d'options d'armatures pour s'adapter à de multiples applications.
Caractéristiques et avantages
- Frein à disque pneumatique à deux pistons
- Options de cadre en fonction de l’application/du cycle d’utilisation
- Options de détection et d’indication de l’usure disponibles
- Grande compatibilité des kits d'entretien du marché des pièces de rechange avec les autres freins ELSA
- L'un des freins ELSA leader de sa catégorie
- Léger
- Spécialement conçu pour les applications plus légères (p. ex., remorque de grande distance)
- Options de détection de l’usure, d’angle d’installation de la chambre à air et d’étanchéité secondaire à chaque interface d’étanchéité
- Entretien simple