Disponibilité des produits
Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine
Applications
Autobus et autocar CDBS
Remorque CDBS
Camion CDBS
Le frein à disque pneumatique ELSA 195 fait partie de la gamme de freins ELSA de premier ordre avec des variantes qui peuvent être utilisées pour une variété d'applications différentes, y compris pour les midibus et les applications légères.
Caractéristiques et avantages
- Frein à disque pneumatique à deux pistons
- Options de cadre en fonction de l’application/du cycle d’utilisation
- Options de détection et d’indication de l’usure disponibles
- Grande compatibilité des kits d'entretien du marché des pièces de rechange avec les autres freins ELSA
- L'un des freins ELSA leader de sa catégorie
- Variantes pour les applications légères (p. ex., remorque de ligne) ou plus lourdes (p. ex., midibus)
- Options de détection de l’usure, d’angle d’installation de la chambre à air et d’étanchéité secondaire à chaque interface d’étanchéité
- Entretien simple