Disponibilité des produits
Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine
Applications
Autobus et autocar CDBS
Camion CDBS
Le frein à disque pneumatique ELSA 175 s'appuie sur la gamme de freins ELSA de classe mondiale pour garantir des performances élevées avec d'excellentes options telles que l'étanchéité secondaire et la détection de l'usure.
Caractéristiques et avantages
- Frein à disque pneumatique à piston simple
- Étanchéité secondaire en option à chaque interface d'étanchéité
- Options de détection et d’indication de l’usure disponibles
- Grande compatibilité des kits d'entretien du marché des pièces de rechange avec les autres freins ELSA
- Contrôle robuste de l’usure conique - pas de plaque d’épandage intermédiaire
- Frein à disque pneumatique à capacité de couple élevé de 17,5 po