Disponibilité des produits
Amérique du Nord
Applications
Remorque CDBS
Depuis plus d’un siècle, les conducteurs et les propriétaires font confiance à nos solutions d’essieux de remorque pour assurer la rotation en douceur de leur monde lourd. Nos kits de service de moyeu d’extrémité de roue de rechange offrent des garanties prolongées de trois et cinq ans.
Caractéristiques et avantages
Joints de roulement
- Aucun outil/pilote unique n’est nécessaire pour l’installation
- Conception de labyrinthe multizone et barrière à faible frottement pour offrir une durabilité et une protection inégalées contre la contamination
- Le caoutchouc nitrile-butadiène hydrogéné (HNBR) offre des avantages supplémentaires de températures plus élevées et une plus grande résistance à l’usure
Écrou Temper-Loc
- Conception en deux parties comportant un système de bagues de retenue pour maintenir en toute sécurité les roulements au bon réglage
- Installer par RP618 ou voir TP1914
- Installation facultative à l’aide de l’outil de préinstallé Doctor
Bouchon de moyeu
- Disponible en modèles standard et compatibles avec le système de gonflage des pneus Meritor® (MTIS™)
- MTIS aide à garder les pneus de la remorque correctement gonflés pour réduire l’usure et augmenter l’économie de carburant
Roulement
- Roulements de roue de marque Meritor
- Tests approfondis requis pour obtenir l’approbation
- Grâce à des roulements trempés