Frein à tambour 410 CGT

Disponibilité des produits

Asie-Pacifique

Applications

Autobus et autocar CDBS
Remorque CDBS
Camion CDBS
Frein à tambour 410 CGT S-cam

Le frein à tambour avec cames en S 410 CGT est disponible dans une grande variété de largeurs de sabots (160 mm, 180 mm, 200 mm et 220 mm) et de nuances de garnitures pour différents besoins de freinage et de durée de vie. La configuration de montage flexible facilite l’emballage du véhicule tandis que la conception de remplacement rapide des patins minimise le temps de réparation et d’entretien. Les freins sont conçus pour répondre à une large plage de couple requis pour une large gamme d’applications. Doté de garnitures sans amiante, le frein à tambour 410 CGT offre le meilleur en termes de durabilité, de performance et de sécurité.

Caractéristiques et avantages

  • Performances de freinage supérieures avec une plus grande sécurité et une plus grande puissance de freinage
  • Moins de pièces pour un entretien plus facile des freins et une durée de vie et une fiabilité des freins plus longues
  • La conception à deux broches d’ancrage avec double âme rigide sur chaque sabot en acier fabriqué, assure un alignement stabilisé et un freinage positif sans flotteur de sabot
  • La S-cam maximise la réponse au freinage et fournit une pression de freinage constante pendant la période de freinage
Modèle de frein Cote Po Kg m Décalage des freins po mm Largeur du sabot en mm
410 CGT 1600 44,45 160, 180, 200, 220


Cliquer ici pour accéder à notre liste de brochures.