Frein à tambour 360

Disponibilité des produits

Asie-Pacifique

Applications

Camion CDBS
360 freins à tambour

Disponible dans une large gamme de variantes, le frein à tambour 360 est conçu pour répondre à des exigences de couple étendues pour une variété d'applications. Il offre également une durée de vie plus longue des garnitures. La durabilité et la sécurité améliorée, associées à un entretien facile, sont adaptées aux conditions de l’Inde.

Caractéristiques et avantages

  • Performances de freinage supérieures avec une plus grande sécurité et une plus grande puissance de freinage
  • Moins de pièces pour un entretien plus facile des freins et une durée de vie et une fiabilité des freins plus longues
  • La conception à deux broches d’ancrage avec double âme rigide sur chaque sabot en acier fabriqué assure un alignement stabilisé et un freinage positif sans flotteur de mâchoire
  • La S-cam maximise la réponse au freinage et fournit une pression de freinage constante pendant la période de freinage
Modèle de frein Cote Po Kg m Décalage des freins po mm Largeur du sabot en mm
360 1050 42,00 140, 170


Cliquer ici pour accéder à notre liste de brochures.