Frein à tambour de 325 mm

Disponibilité des produits

Asie-Pacifique, Amérique du Nord

Applications

Camion CDBS
Frein à tambour à came en S de 325 mm de diamètre

Le frein à tambour avec cames en S de 325 mm de diamètre est disponible dans une grande variété de largeurs de sabots (120 mm, 140 mm et 155 mm) et de qualités de garnitures pour différentes exigences de freinage et de durée de vie. La configuration de montage flexible facilite l’emballage du véhicule tandis que la conception de remplacement rapide des patins minimise le temps de réparation et d’entretien. Les freins sont conçus pour répondre à une large plage de couple requis pour une large gamme d’applications. Doté de garnitures sans amiante, le frein à tambour de 325 mm offre ce qu'il y a de mieux en termes de durabilité, de performance et de sécurité.

Caractéristiques et avantages

  • Performances de freinage supérieures avec une plus grande sécurité et une plus grande puissance de freinage
  • Moins de pièces pour un entretien plus facile des freins et une durée de vie et une fiabilité des freins plus longues
  • La conception à deux broches d’ancrage avec double âme rigide sur chaque sabot en acier fabriqué, assure un alignement stabilisé et un freinage positif sans flotteur de sabot
  • La S-cam maximise la réponse au freinage et fournit une pression de freinage constante pendant la période de freinage
Modèle de frein Cote Po Kg m Décalage des freins po mm Largeur du sabot en mm
325 825 42,00 120, 140, 155


Cliquer ici pour accéder à notre liste de brochures.