Disponibilité des produits
Asie-Pacifique, Amérique du Nord
Applications
Autobus et autocar CDBS
Remorque CDBS
Camion CDBS
Le frein à tambour avec cames en S de 15,5 pouces de diamètre est disponible dans une grande variété de largeurs de sabots (5 pouces à 8 pouces) et de qualités de garnitures pour différentes exigences de freinage et de durée de vie. La configuration de montage flexible facilite l’emballage du véhicule tandis que la conception de remplacement rapide des patins minimise le temps de réparation et d’entretien. Le frein est conçu pour s’adapter à une large plage de couple requis pour une large gamme d’applications. Doté de garnitures sans amiante, notre frein à tambour de 15,5 pouces offre le meilleur en matière de durabilité, de performance et de sécurité.
Caractéristiques et avantages
- Performances de freinage supérieures avec une plus grande sécurité et une plus grande puissance de freinage
- Moins de pièces pour un entretien plus facile des freins et une durée de vie et une fiabilité des freins plus longues
- La conception à double goupille d’ancrage avec double âme rigide sur chaque sabot en acier fabriqué assure un alignement stabilisé et un freinage positif sans flotteur de sabot
- La S-cam maximise la réponse au freinage et fournit une pression de freinage constante pendant la période de freinage