Disponibilité des produits
Europe
Applications
CDBS Construction and Utility
Grues mobiles CDBS
Camion CDBS
L’essieu moteur arrière MZ-610 tridem est conçu pour offrir la puissance et la durabilité élevées nécessaires pour gérer la construction, les industries extractives, la traction intégrale et les applications lourdes.
Caractéristiques et avantages
- Conçu pour les chantiers, l’industrie extractive, la traction intégrale et les applications lourdes
- Garde au sol optimisée
- Large gamme de ratios
- Cinq blocages de différentiel
- Pour applications avec essieu large
- Plusieurs variations sur la réduction du moyeu en extrémité de roue
- Option tandem amovible
- Conception optimisée pour un poids réduit et une durée de vie accrue
- Densité de puissance élevée pour une charge utile plus importante
- Durabilité et fiabilité accrues pour un temps de disponibilité amélioré
- Diminution de la consommation de carburant pour un coût total de possession réduit
- Force de traction élevée sous toutes les conditions de conduite pour optimiser la productivité des camions
- Des ratios plus rapides pour renforcer la décélération et réduire la consommation de carburant
- Faible coût de maintenance et impact environnemental réduit