Disponibilité des produits
Applications
L’essieu planétaire SPRC2197 est conçu pour répondre aux exigences croissantes des applications hors route. Les grumiers, les camions-grues, les camions à benne, les transporteurs d'équipement lourd et les véhicules à usage spécial opèrent dans certains des environnements les plus difficiles au monde et les essieux planétaires tandem de Cummins-Meritor sont conçus en tenant compte de ces conditions extrêmes. Le SPRC2197 supporte des poids combinés totaux allant jusqu'à 760 000 lb (344 750 kg) en fonction des exigences spécifiques du cycle d'utilisation professionnel et peut supporter des couples de transmission et des exigences de charge accrus pour un service prolongé et une plus grande durabilité.
Le SPRC2197 peut être adapté à vos besoins spécifiques. Conçu avec un large choix d'options de réduction de vitesse, de montages de moyeux de roues simples ou doubles et d'un différentiel inter-essieux en option avec un système de lubrification à l'huile sous pression.
Caractéristiques et avantages
- Les caractéristiques standard comprennent des engrenages hypoïdes à haute capacité, des engrenages planétaires couronnés, et des boîtiers d'essieu robustes en acier à haute résistance
- Les caractéristiques en option comprennent des options de différentiel de carter, un différentiel inter-essieux avec un système de lubrification à l'huile sous pression, un montage de moyeu de roue simple ou double et une large gamme de rapports d'essieu globaux
- Des aimants supplémentaires pour le boîtier de l'essieu sont disponibles pour réduire la contamination métallique entre les intervalles de changement de lubrification programmés