Disponibilité des produits
Asie-Pacifique, Europe, Amérique du Nord, Amérique latine
Applications
Défense
La série RT-611 en tandem est conçue et construite pour les exigences extrêmes du service militaire. Nos essieux réducteurs d'extrémité de roue à engrenages coniques dépassent les exigences de la gamme actuelle de véhicules tactiques moyens, tout en offrant une manœuvrabilité optimale et une excellente garde au sol.
Caractéristiques et avantages
- Freins à ajustement automatique Stopmaster® avec tambours montés à l'extérieur
- Montage de roue piloté par goujons pour roues B.C. de 11,25 pouces x 10 goujons
- Extrémités de roue compatibles avec l'ABS avec roue à dents et capteur installés
- Extrémités de roue compatibles avec le système central de gonflage des pneus pour une plus grande traction et une meilleure manœuvrabilité
- Différentiels à glissement limité ou sans patinage en option pour une traction maximale dans des conditions glissantes
- Freins à disque en option
Essieu moteur arrière tandem RT-611MD
Caractéristiques du produit
Engrenages différentiels forgés avec précision
Engrenage Cummins-Meritor Amboid ; Engrenage annulaire de 11,7 po de diamètre
Boîtier en fonte ductile
Boîtier de petite taille pour une garde au sol accrue
Engrenage conique, extrémité de roue avec réduction dans le moyeu
Engrenages différentiels forgés avec précision
Engrenage Cummins-Meritor Amboid ; Engrenage annulaire de 11,7 po de diamètre
Boîtier en fonte ductile
Boîtier de petite taille pour une garde au sol accrue
Engrenage conique, extrémité de roue avec réduction dans le moyeu