Disponibilité des produits
Applications
Les essieux moteurs FUELite et FUELite 6x2 constituent une solution innovante pour les flottes qui cherchent à améliorer leurs opérations en réduisant les coûts de carburant et en augmentant les capacités de charge utile. Ces essieux offrent une large gamme de rapports et de poids bruts combinés (PTC) pour s’adapter à de nombreuses applications et répondre aux exigences élevées des moteurs à basse vitesse d’aujourd’hui.
Caractéristiques et avantages
- Comparé à un tandem 6x4 standard, l’essieu tandem de la série FUELite offre près de 400 lb d’économie de poids
- En remplaçant un essieu moteur en tandem traditionnel par l’essieu suiveur FUELite, les flottes peuvent réaliser des économies de poids significatives et environ 2 % d'efficacité énergétique en plus*
- FUELite+ est le premier essieu arrière 6x2 en Amérique du Nord à offrir une capacité de blocage automatique de différentiel (ADL) qui détecte les conditions glissantes et active automatiquement le blocage de différentiel
- Meritor DualTrac™ permet d’utiliser des pneus simples ou doubles à semelle large pour une efficacité accrue et une valeur résiduelle améliorée
- Les configurations FUELite et FUELite+ 6x2 sont conçues avec une conception intégrée pour offrir des performances optimales avec des composants d’origine et offrent des extrémités de roue communes entre tous les essieux avec broches de série R et boîtier DualTrac
- Avec une large gamme de rapports (2,31 à 4,10), des largeurs de voie et des options de boîtier, les essieux FUELite et FUELite+ 6x2 répondront à la grande majorité des besoins de l’application.
*Les économies de carburant ne sont que des estimations. Les économies de carburant réelles peuvent varier et dépendront de divers facteurs indépendants de la volonté de Cummins, Inc., notamment la charge, le type de véhicule, les performances du conducteur, les distances parcourues, la vitesse du véhicule, l’état des routes, etc.
Essieu arrière arrière tandem FUELite™/FUELite+ ™ 6x2